產品編號 735-127 PCB 接線端子台; 按鍵; 1.5 mm²; 焊針間距 3.81 mm; 7 極; PUSH WIRE®; 1,50 mm²; 橙色 尺寸 (mm)L (2-pole): 7.62 mm, L (3-pole): 11.43 mmL (6-pole): 22.86 mm, L (7-pole): 26.67 mm 產品編號 735-127 PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定 產品編號 735-127 PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定