產品編號 2086-1128/300-000 THR PCB 接線端子台; 按鍵; 1.5 mm²; 焊針間距 3.5 mm; 8 極; Push in CAGE CLAMP®; 焊針長度 1.5 mm; 1,50 mm²; 黑色 尺寸 (mm)L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm 尺寸 (mm)A = Even pole numbersB = Odd pole numbers 產品編號 2086-1128/300-000 THR PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定 產品編號 2086-1128/300-000 THR PCB 接線端子台 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定