MCS MIDI 產品編號 721-112/008-000 1 線式孔型連接器; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; 焊針間距 5 mm; 12 極; 100% 防插錯保護功能; 固定銷釘; 2,50 mm²; 淺灰色 尺寸 (mm)L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm2-pole female connectors – one latch only 產品編號 721-112/008-000 1 線式孔型連接器 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定 產品編號 721-112/008-000 1 線式孔型連接器 生成規格書 下載 以 Zip 格式下載 下載 比較 設定