PCB-plintar och kontakter med armar
PCB-plintar och pluggbara PCB-kontakter med armar måste uppfylla en mängd olika krav, såsom mindre och mindre dimensioner för maskiner, system och enheter, samt intensiva förhållanden. WAGO erbjuder ett brett sortiment av särskilt kompakta kretskortsplintar och pluggbara kontakter med armar och produkter för kraftelektronik. Armen gör fältkabeldragningen enkel. Verktygsfri apparatanslutning är särskilt fördelaktig i trånga eller svåråtkomliga installationsplatser. Det väl synliga armläget ger extra säkerhet: Om armen är uppe är spännpunkten öppen; om armen är nere är klämpunkten stängd.
Dina fördelar:
- Bred produktportfölj från 0.14 to 25 mm2
- Verktygsfri anslutning med hjälp av arm
- Push-in CAGE CLAMP®-anslutning
- Ledaranslutning både parallell och vinkelrätt mot PCB; testning är också möjlig både parallellt och vinkelrätt mot ledarens ingång
![MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg](/medias/MM-272731-website-update-Product-Page-PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDk0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnd01pOHhNamszTlRVek1UZzFNVGd3Tmk5TlRTMHlOekkzTXpGZmQyVmljMmwwWlMxMWNHUmhkR1ZmVUhKdlpIVmpkQzFRWVdkbFgxQkRRaTFVWlhKdGFXNWhiQzFDYkc5amEzTXRZVzVrTFZCc2RXZG5ZV0pzWlMxUVEwSXRRMjl1Ym1WamRHOXljMTh5WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3w5NjBiNDE2ZTFmMWNkYmVmNWE0MGRhNDFkOGE2MDJkMTNlMmI1ODZhYWNhMjA5ZTFmMmQzNDg5MGRhYzFkZWEy)
SMD kretskortsplintar
WAGOs linje av SMD PCB-plintar är den idealiska lösningen för både dina LED- och industriella applikationer. Du drar nytta av flera branschledande fördelar, till exempel en kompakt och användarvänlig design.
Dina fördelar:
- Push-in anslutning av entrådiga ledare
- Ett lågt och vitt hus minimerar kretskortskuggning
- Tape-and-reel förpackning för fullständig integration i automatiserad montering
![MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg](/medias/MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white-2-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQ0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNE5DOHhNamt3T0RZeE56QTNNalkzTUM5TlRTMHlOekUwT0RBdE0wUXRaM0p2ZFhBdGNHbGpkSFZ5WlMxVFpYSnBaWE10TWpBNE5pMTNhR2wwWlY4eVh6SXdNREI0TWpBd01DNXFjR2N8YzY2OGI4NDg0NDE0MTFiMDBiMDZhYTUzYmU3ZjIxMDJiOTg1NTM4OWFkNzI5MzhlZWExYzBlYjNiYjg1N2QyNQ)
PCB-plintar
WAGO erbjuder ett omfattande sortiment av kretskortsplintar för ledare från 0,08 till 16 mm2 för att ansluta PCBs till din miljö. Med metriska avstånd mellan 2,5 och 20 mm har WAGO rätt lösning för din applikation.
Dina fördelar:
- Enkel, säker anslutning av solida ledare viaCAGE CLAMP Push-in® anslutning
- Brett urval av PCB-plintar med olika ingångsriktningar och aktiveringstyper för alla behov
- Anpassade färgkombinationer för tydlig anslutningsidentifiering
- Enkel integrering i din tillverkningsprocess med produkter för olika lödprocesser
- Varianter finns tillgängliga för anslutning med genommatning
![](/medias/200-p-0250-0212z-000-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaG1NaTh4TkRNd01UUTNPVFkyTlRZNU5DOHlNREJmY0Y4d01qVXdYekF5TVRKNlh6QXdNRjk0ZUY4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58NzU3NzEwZmRiNWFhYmY1ZjQ0ZjlmNWI2ZWEzNzFhZDY3YTY1NjlhZTAzZWRmMTRkNmI1YjIyYzUxNmI1OGU2Nw)
Kretskortsdon
Hitta alltid rätt lösning för din applikation med WAGOs breda utbud av anslutbara kontakter. WAGOs pluggbara PCB-kontakter finns tillgängliga för ledare från allt från 0.08 to 10 mm2 uppfyller alla krav för konsekvent, end-to-end-systemledningar.
Dina fördelar:
- Pluggbara PCB-anslutningssystem perfekt anpassade till olika krav och applikationsområden
- Brett utbud av anslutningar inom dessa system för alla tänkbara applikationer
- Snabb, vibrationssäker och underhållsfri fjäderanslutningsteknik
- Stiftavstånd från 2,5 till 7,62 mm med en strömkapacitet på upp till 41 A
- Pluggbara PCB-kontakter finns tillgängliga för lödstiftsremsor och individuella lödstift
- Varianter finns tillgängliga för anslutning med genommatning
![MCS-MIDI_2000x2000px.jpg](/medias/200-MCS-MIDI-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd5WXk4eE16WTVNVFkwTURFMU1qQTVOQzh5TURCZlRVTlRMVTFKUkVsZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufGZiOTQwYWM5YjkyYTFkNTZmYjc0MzI5ZWVhNDdiMDRjYWJhNzk3OWI3MGUyNDBlZDkzMmUyZWEyNjg3ZjdmY2I)
picoMAX®: Det pluggbara anslutningssystemet
En Cr-Ni stålfjäder, dubbel kontaktkraft som appliceras: Denna princip gör picoMAX® Anslutningar upp till 30 % mer kompakta än andra anslutningssystem.
Dina fördelar:
- Kompakt design: sparar utrymme med upp till 30 %
- Radikalt förenklat kontaktsystem
- Den speciella designen, den innovativa fjäderanslutningstekniken och det nya isoleringsmaterialet garanterar absolut kontakttillförlitlighet – även vid högre omgivningstemperaturer
- Exceptionellt högt vibrationsmotstånd på upp till 20 g för kabel-till-kort-anslutningar tack vare integrerade låsspärrar och en honkontakt som nästan helt är innesluten i hankontakten.
- Effektiv testning av kontakterna via testplats parallellt med anslutningen
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyZ3haaTh4TkRBNE1qVTFOVGMzTWprMU9DOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3xmNTNmNTNjZDQzYmRhNjQxZGUxYzY4NGM3YzRlZjhiZjhmNDhmNzQ4ZGEyMzk4MDc4MDUwNzA4YmFmMzkyMTJh)