WAGO Eco 2 Strömförsörjning med push-in anslutning och manöverarm
Effektiva och pålitliga strömkällor
Eco-linjen nätaggregat innehåller nu nya WAGO Eco 2 Strömförsörjning med push-in anslutning och integrerade WAGO-armar. De nya aggregaten har enkla och tillförlitliga enkla anslutningar, samt har ett utmärkt pris/prestanda-förhållande som gör dem till ett bra val. Många applikationer kräver endast 24 VDC.
![MM-10939 new website page Eco 2_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-10939-new-website-page-Eco-2-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoa1ppOHhORE13TmpBME16RXpNems0TWk4eU1EQmZUVTB0TVRBNU16a2dJRzVsZHlCM1pXSnphWFJsSUhCaFoyVWdSV052SURKZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3wzNWNiNjE4ZmEzZjBmZTNmZGI2ZTk0YWZmZDAxZjNhZjliYmRlYTczOWQ4MTNmZDE0ZDgxMDlmMWJiYjU2Njgw)
Smal design och lång livslängd
Här är WAGOs ECO strömförsörjning ett ekonomiskt alternativ. Med sina 25 mm respektive 38 mm bredd är de nya nätaggregaten (2687-2142 och 2687-2144) smala och kompakta. Aggregaten har lång livslängd och är pålitliga med sin höga effektivitet på ≥ 88 % (2687-2142) vilket ger låg värmegenerering. WAGOs WMB-markörer eller markeringsremsor kan användas för alla typer av skenmonterade kopplingsplintar och strömförsörjning.
Ytterligare teknisk information:
- Aggregaten har ett brett ingångsspänningsområde på 90 ... 264 VAC (100 ... 373 VDC)
- Utgångsspänning: 24 VDC, justerbar; uteffekt: 30 W (2687-2142) och 120 W (2687-2144)
Dina fördelar:
- Integrerad, verktygsfri anslutning med manöverarmar och push-in anslutning
- Smal design, hög effektivitet, bra pris/prestanda-förhållande
- Pålitlighet, lång livslängd (MTBF)
- Snabb, enkel, underhålls- och verktygsfri anslutningsteknik