{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Chassidon; med direkt jordkontakt; 5-polig; Cod. Q; 4,00 mm²; grön",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 32 A</h2><br/><br/>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI Q-kodning är den pluggbara lösningen för din applikation i kopplingsskåp, för belysningsanslutningar eller på kretskort. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar helt utan skruvanslutningar. De möjliggör resurseffektiv och felfri installation inom många användningsområden. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten erbjuder skydd mot beröring enligt skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Den här produkten har en märkström på 32 A – så den är också lämplig för hög effektbelastning. <i>WINSTA</i>® MIDI med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik används i en mängd olika projekt du kan använda för snabb, enkel och maximal flexibel elinstallation.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är idealiskt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det möjliggör felfri installation av kablar och komponenter, snabbt och pålitligt. Nu kan du också minska installationskostnaderna utan att kompromissa med säkerhet och kvalitet: <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>enkla kretsar</li><li>flexibel installation för att spara tid</li><li>snabb strukturerad elinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-2335/007-000",
"sku" : "770-2335/007-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0002d40c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBOQzh4TXpjNU9UQTJNVE0xTmpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeVpEUXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNDJhM2RlOTU0OWVlYTc4NTJkZmMyZWMwYWYwNDE0MDJiMzFjZTY0OWM2MDEyZmUxNGY5MzE2MTZlMTFjNmU",
"gtin13" : "4055143594769",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/chassidon/p/770-2335_007-000"
}