{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Chassidon; 5-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grå",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>För kraft- och signalöverföring: hane <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A. WAGO pluggbara installationskontakter används i kraft och belysningslösningar. För ökad säkerhet tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Det resulterar i att användarnas fingrar aldrig kommer i kontakt med elektrifierade kontaktelement. Lösningar som <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med B-kodning är lämpliga för applikationer som involverar processkontroll, såsom belysning eller i datanätverk. Denna pluggbara installationskontakt är godkänd för en last upp till 25 A. Därför kan den även brukas för höga effektlaster. Vår <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje erbjuder total flexibilitet för den elektriska installationen. Genom sin Push-in CAGE CLAMP®-teknik för fjädertrycksanslutning säkerställer den felfri, tidsbesparande installation och erbjuder flexibilitet för att uppfylla olika installationskrav.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-lösningar för din elinstallation – skydd mot felkoppling och underhållsfri</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är optimalt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det möjliggör snabb, säker och framför allt felfri installation av komponenter och kablar. Dra nytta av den pluggbara versionen av vår underhållsfria fjäderanslutningsteknik också! Planera din installation med <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbara installationskontakter med märkning från WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>förmonterade versioner med kabel</li><li>för automationscontrollers</li><li>anpassade lösningar</li><li>snabb strukturerad elinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-755/064-000",
"sku" : "770-755/064-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6347895-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE4fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzROaTh4TkRBd01qWXdOems0TURVM05DOHlNREJmTmpNME56ZzVOVjlFUlM1cWNHY3w4YTcxNWJhNjE2NDA5MjVjMjRiYzhiODVmZGRmM2E3M2I2OGVmNzg3YWFlYzIwYzUwMzQ4MzRmMGRkYjkzODZi",
"gtin13" : "4055143594325",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/chassidon/p/770-755_064-000"
}