{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Chassidon; 3-polig; Cod. B; 4,00 mm²; rosa",
"description" : "<h2>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI märkström 25 A</h2><br/><br/>Hane <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20 är den pluggbara lösningen för din applikation i kopplingsskåp, på kretskort eller för belysningsanslutningar. WAGO pluggbara installationskontakter är användbara i kraft och belysningslösningar. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Den pluggbara installationskontakten erbjuder skydd mot beröring i enlighet med skyddstyp IP20 (I anslutet läge: IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden).). Pluggbara installationskontakter med B-kodning från <i>WINSTA</i>® MIDI-linjen finns i grått, ljusgrå eller rosa, vilket gör att du kan särskilja olika kretsar, till exempel för pumpar, belysning eller solgardiner. Användningsspecifik polmärkning är också möjlig. Denna pluggbara installationskontakt är godkänd för laster upp till 25 A. Därför kan den även användas för höga effektlaster. <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbart anslutningssystem med Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik underlättar säker elektrifiering. På grund av den den inbyggda testporten kan kopplingar kontrolleras även när de är anslutna. Detta sparar tid, arbete och pengar.<br/><br/><h3><i>WINSTA</i>® MIDI-lösningar för din elinstallation – skydd mot felkoppling och underhållsfri</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem är optimalt anpassat för de stränga kraven för fastighetsinstallationer. Det gör elinstallationen pluggbar och därmed effektivare, mer tillförlitlig och felfri. Användning av detta förmonterade anslutningssystem minskar monteringstider och installationsfel på byggarbetsplatsen. Välj hållbarhet och kvalitet – <i>WINSTA</i>® MIDI pluggbar installationskontakt med skydd mot felkoppling från WAGO gör installationen av elektriska komponenter synligt enklare. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>fastighetsautomation</li><li>med B-kodning för styrenheter som belysningsarmaturer och solgardiner</li><li>redo att installeras och användas omedelbart</li><li>snabb säker montering</li></ul>",
"mpn" : "770-793",
"sku" : "770-793",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000120003ee12000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURobUwyZ3dOeTh4TkRBd01qYzJOakV4T0RrME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBelpXVXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhOTk5NzVmYzFiMzQwYzQ1M2MxY2U5YjFmNWU5MDVkZmM3ZDM1NDczZGIwODA3MjQyZDg4NTg1YzUyZmE0Njc",
"gtin13" : "4050821458210",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/chassidon/p/770-793"
}