{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Kortslutningsplugg; med dragavlastningskåpa; 3-polig; Cod. S; Brygga 1-L; 4,00 mm²; brun",
"description" : "<h2>Bygel <i>WINSTA</i>® MIDI med skydd mot felkoppling</h2><br/><br/>Bygeln från produktfamiljen <i>WINSTA</i>® MIDI med skyddstyp IP20 är den avancerade lösningen för snabb och pålitlig installation. Med WAGO du får ta del av fördelarna med ett stort urval av tillbehör till WINSTA®-produktserien. Kodningsalternativen minskar installationsfel, vilket möjliggör snabb och underhållsfri installation av alla komponenter. Tillbehöret är skyddad mot inträngning av fasta föremål i enlighet med skyddstyp IP20 (Endast i anslutet läge och säkrat med dragavlastning IP2xC (dessa kompakta kontakter är inte avsedda för användning i öppna, lättillgängliga områden!)). <i>WINSTA</i>® MIDI Tillbehör med S-kodning i brunt används huvudsakligen i AC-applikationer. Detta Tillbehör är godkänd för en effektlast upp till 25 A. Därför kan det även brukas för höga effektlaster. Vår <i>WINSTA</i>® MIDI produktlinje erbjuder flexibilitet för den elinstallationen. Med sin Push-in CAGE CLAMP®-teknik för fjädertrycksanslutning uppnår den tidsbesparande, felfri installation och erbjuder flexibilitet och anpassning för att uppfylla olika installationskrav.<br/><br/><h3>Lägre kostnader genom snabb driftsättning och eliminering av servicekostnader – lösningar från <i>WINSTA</i>® MIDI</h3><br/><br/>WINSTA® pluggbara anslutningssystem möjliggör pluggbar elektrisk installation. Detta minskar behovet av service avsevärt och sänker kostnaderna. Nu kan du också sänka installationskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® MIDI Tillbehör med skydd mot felkoppling eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>Skydd mot felkoppling eliminerar fel</li><li>fastighetsautomation</li><li>med S-kodning för användning i komponenter som motorer och frekvensomvandlare</li><li>snabb strukturerad elinstallation</li></ul>",
"mpn" : "770-1373/147-000",
"sku" : "770-1373/147-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-11390301-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhsTkM4eE16a3pOakF4T1RBME5qUXpNQzh5TURCZk1URXpPVEF6TURGZlJFVXVhbkJufGQ0OWExZmU0ZTJhODNjYWE4ZDBjNmNhMmQ3OTY2MDRmYWMyMjExMjg4ZGYzNTRiNjUwNWZjNTYyOTJlYWZmMjU",
"gtin13" : "4045454148324",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/kortslutningsplugg/p/770-1373_147-000"
}