{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Snäppsockel; 4-polig; Cod. B; 1,50 mm²; ljusgrön",
"description" : "<h2>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MINI med skyddstyp IP40</h2><br/><br/>Honkontakt <i>WINSTA</i>® MINI med låsspak garanteras snabb och felfri montering. Våra pluggbara installationskontakter med fjäderanslutningsteknik fungerar helt utan skruvanslutningar. De möjliggör resurseffektiv och felfri installation inom många applikationer. För ökat skydd tillhandahålls den pluggbara installationskontakten med mekaniskt skydd mot felkoppling Den pluggbara installationskontakten är skyddad mot inträngning av solida granulära föremål med en diameter på mindre än 1 mm i enlighet med skyddstyp IP40. Pluggbara installationskontakter med B-kodning från <i>WINSTA</i>® MINI-linjen finns i grått, ljusgrå eller rosa, vilket gör att du kan särskilja olika kretsar, till exempel för belysning, pumpar eller solskydd. Kundspecifik polmärkning är dessutom möjlig. <i>WINSTA</i>® MINI tillfredsställer kravet på miniatyrisering. Vårt minsta pluggbara anslutningssystem är främst lämpat för till exempel lampor, eftersom dessa som ett resultat av LED-teknik ger mindre och mindre utrymme för anslutningstekniken.<br/><br/><h3>Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik – pluggbar installation istället för tidskrävande skruvanslutningar!</h3><br/><br/>WINSTA® är det pluggbara anslutningssystemet som är perfekt anpassat för de stränga kraven för elinstallationer. Det möjliggör snabb, säker och framför allt felfri installation av komponenter och kablar. Nu kan du också kapa monteringskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet och säkerhet: <i>WINSTA</i>® MINI pluggbara installationskontakter med skydd mot felkoppling eliminerar behovet av service och förhindrar onödiga stillestånd. <br/><br/><ul><br/><li>effektivt skydd mot felkoppling</li><li>enkel verktygsfri användning, ett brett utbud av kodningsalternativ</li><li>med B-kodning för användning i processautomation, såsom belysningsteknologi</li><li>flexibel installation för att spara tid</li><li>snabb strukturerad elinstallation</li></ul>",
"mpn" : "890-764",
"sku" : "890-764",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001b0001ff88000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURJMUwyaG1PQzh4TkRBd01UVTNNalkwTWpnME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNV0l3TURBeFptWTRPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzNGJmMGQ0YTA0MGUwNGNhMWY1M2YwMGQwZjgzMGZiZDZjNjk0MWQwMmJkMDBlODc3MjE4MGFmNzRjZmVmNjk",
"gtin13" : "4055143427920",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/snaeppsockel/p/890-764"
}