{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR-stiftlist, hane; 1.2 x 1.2 mm lödstift; vinklad; i tejp- och rullförpackningar; Delning 7,5 mm; 5-polig; svart",
"description" : "<ul><li> THR hanstiftdon för omflödeslödning i SMT-applikationer</li><li>Finns i band- och rullförpackningar för automatiserat plock och platsmontering på kretskort</li><li>1,2 x 1,2 mm lödstift tillåter märkström upp till 16A, vilket ökar stabiliteten hos kortare hållare</li><li>Finns även i bulkförpackning för manuell placering</li><li>Hanhållare kan monteras horisontellt eller vertikalt</li><li>Med kodningsfinger</li></ul>",
"mpn" : "231-865/001-000/105-604/997-407",
"sku" : "231-865/001-000/105-604/997-407",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0003e4d8000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyaGhOQzh4TWpVM01EQTFPVGsyTkRRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBelpUUmtPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEwNDM0ODJmYmRiNjgxZmQ4ZDE1MGY4YWNlMTc0ZjQ2ZDk1OGQ4NDRiOTljZmYyYTQyNjczOTZiNmE2ZDEwMjM",
"gtin13" : "4050821043256",
"category" : "Pluggbara kontaktdon",
"url" : "https://www.wago.com/se/pluggbara-kontaktdon/thr-stiftlist-hane/p/231-865_001-000_105-604_997-407"
}