{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Application Load Management; 1 charging point",
"description" : "<p>WAGO Application Load Management är ett dynamiskt lasthanteringssystem för att reglera den totala laddningseffekten vid en nätanslutningspunkt som står för den maximala anslutningskapaciteten. Denna lösning förhindrar nätanslutningsexpansion och eliminerar toppbelastningar orsakade av EV-laddning.</p><p> </p><p>En licensnyckel krävs per individuell laddningspunkt. Efter mottagandet kan licensnyckeln laddas upp på fliken "Konfiguration". Detta möjliggör en laddningspunkt med dynamisk lasthantering. Räknare är undantagna från detta; inga ytterligare licensnycklar krävs för dem.</p><p> </p><p>Funktioner genom licensaktivering:</p><ul><li>Intelligent fordonsladdning genom kontinuerlig effektjustering och användning av all tillgänglig kapacitet</li><li>Tillverkaroberoende och skräddarsydda lösningar för din plats</li><li>Integrering av alla producenter på platsen (solceller, kraftvärmeverk etc.)</li><li>Överladdning</li><li>Laddningsprocesser efter prioritet för olika användare (RFID)</li><li>Elprisberoende laddning (AWATTAR & TIBBER)</li></ul><br/><p> </p><p>Kompatibla WAGO controllers:</p><p>751-9301: WAGO Compact Controller 100</p><p>752-8303/8000-002: WAGO Edge Controller</p><p>750-821x: WAGO Controller PFC200; G2</p><p>750-821x/000-040: WAGO Controller PFC200; G2; XTR</p><p>8103-2000/000-002: lasthanteringscontroller; hårdvara + programpaket</p><p> </p><p>Aktivera och ladda ner licensnycklar:</p><p><a href="https://walm.license.wago.com/">https://walm.license.wago.com/</a></p>",
"mpn" : "8101-2000/000-021",
"sku" : "8101-2000/000-021",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10233536-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURWbUwyZzVZeTh4TkRVNU9EZzFNVGN5TXpJNU5DOHlNREJmTVRBeU16TTFNelpmUkVVdWFuQm58NTllOTk1NjBmMjhjMDlmZTRhZWY3OWNkNzI3MDRjMDZjYjQwYWYyZGUyZTkxOTBmN2FiNzkyYWRjMjNhYWE1MQ",
"gtin13" : "4066966339338",
"category" : "Programvara",
"url" : "https://www.wago.com/se/programvara/application-load-management/p/8101-2000_000-021"
}