{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/givar-och-staelldonsplintar-pluggbara" }, "headline": "Sensor / aktuatorplintblock med pluggbar signalnivå", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Sensor-Aktorverdrahtung-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzRaQzlvWVRFdk9EZzBPREEzTWpjMk9UVTJOaTVxY0djfDRiNDlkNDdiYmMxMDg0NTFmOGMzMDM4NmUxOGNiZmY5N2FjMThmNGVkYWM4YmJlYTE4N2UxMzY1NjcyMzRlNWY" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-03_11-09/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 14:57:17 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:07 CET 2024" }

Nyheter
Felfri givar-/styrdonsledning: TOPJOB®S Sensor- och aktuatorplintblock med pluggbar signalnivå

En nyhet för WAGO, den nya 2020-serien Sensor / Actuator Terminal Blocks tillåter plug-in anslutning av sensor / actuator ledningar mellan terminalboxen och kontrollskåpet.

Dina fördelar:

  • Pluggbart sensor/manöverdon mellan teminalbox och kontrollskåp
  • Förmontering för snabbare och enklare anslutningar
  • Kodningspluggbara kontakter hindrar eventuella ledningsfel från början
  • Systemmodulering via förmonterade kontakter

Både strömförsörjning och alla signalvägar kan kombineras till en enda pluggbar kontakt. Exempelvis förenklar förmonterade pluggbara kontakter både maskin- och systemmodulering. Tack vare det tydliga kodandet av de pluggbara kontakterna och plintarna är kabelförlusten praktiskt taget omöjlig - oberoende av användarens skicklighet.

WAGOs TOPJOB® S utbud av givar- och ställdonsplintar

TOPJOB® S givar/ställdonsplintar tillåter flera givare att packas i minsta möjliga utrymme med endast 3,5 mm per givare. Dessa-anslutningsplintar är perfekt anpassade till ledarstorlekar på mellan 0,34 mm² och 0,75 mm² som normalt används för givare och ställdon. Som medlem i WAGOs TOPJOB® S familj med skenmonterade kopplingsplintar, erbjuder de nya givar/ställdonsplintarna många fördelar: WAGOs integrerade Push-in CAGE CLAMP® tillhandahåller snabb ledaranslutning och tillförlitliga anslutningar - även vid hårda väderförhållanden. TOPJOB® S har därför fördelarna med ett multifunktionellt utbud av byglar, vilket ger den rätta lösningen för alla typer av applikationer. Till exempel, ett obegränsat antal kopplingsplintar kan inte sammankopplas med byglingskammar. Kontinuerliga märkremsor låter TOPJOB® S skenmonterade kopplingsplintar märkas på kortast möjliga tid.

Produktöversikt

Produktöversikt

Fler produktområden

Vårt erbjudande till dig

Radplintar

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1125px.jpg

Radplintar för varje användningsområde

Anta alla utmaningar inom WAGOs radplintsystem. Vår kompletta, högpresterande kopplingsplintar är plattformen för din lösning!

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg